cubyko 2-gang 2-way push-button 1O/1F composable with light white IP55 WNA045B

EAN-nummer
3250617175456
Verpakking
1 Stuk

Technische eigenschappen

Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage, Opper­vlak­te­mon­tage
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Aantal toetsen
    2
  • Type druk­knop
    Enkele druk­knop
Mate­riaal
  • Kleur
    Helderwit
  • Afwer­king opper­vlakte
    Zijdemat
  • Mate­riaal
    Poly­pro­py­leen (PP)
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Gelakt
Afme­tingen
  • Diepte
    40 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    40 mm
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55
  • Slag­vastheid IK
    IK07
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -15 - 30 °C
Teksten
  • afdruk
    Zonder opdruk
  • Gere­la­teerde Series
    cubyko
  • Rela­tivo Sistema
    Hager cubyko

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie