cubyko 2-gang 2-way switch composable with light white IP55 WNA041B

EAN-nummer
3250617177412
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 02/529.47.11 of info@hager.be


Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage, Opper­vlak­te­mon­tage
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Mate­riaal
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­kleur
    9010
  • Afwer­king opper­vlakte
    Zijdemat
  • Mate­riaal
    Poly­pro­py­leen (PP)
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Gelakt
Aansluit­mo­ge­lijkheden
  • Aansluit­wijze
    Klik montage
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    40 mm
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55
  • Slag­vastheid IK
    IK07
Teksten
  • Scha­kel­modus
    2-voudig
  • Verlich­ting
    Voor verlich­ting
Uitvoe­ring
Meer documentatie