![](https://hager.com/nl-be/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_BE/images/loader-2.gif)
Aardingsrail VE106PN (3x16 mm² + 4x10 mm²) x 2 VZ723
EAN-nummer
3250616667235
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurHelderwit
Afmetingen
-
Hoogte38 mm
-
Breedte268 mm
-
Diepte17 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-11-14
PDF257,02 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Meer documentatie