![](https://hager.com/nl-be/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_BE/images/loader-2.gif)
Bewegingsmelder gang KNX 360°, opbouw, detectie 30x5 m TXC515
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Toebehoren/reserveonderdelen voor bewegingsmelder 2 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Detectiehoek360 - 360
-
Type sensorBewegingssensor
-
MateriaalKunststof, Thermoplast
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2022-06-13
PDF1,25 MB -
Bestelbon
Bestelbon nl-NL 2023-09-21
PDF247,73 kB -
KNX-productdatabase
KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD271,81 kB -
Toepassingsgids
Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009099A (FR, 2022-09)
Toepassingsgids fr-FR 2022-11-21
PDF2,87 MBApplication description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)
Toepassingsgids en-GB 2022-11-21
PDF2,82 MBToepassingsgids en-GB 2022-09-28
PDF2,86 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2024-01-18
PDF104,74 kBConformiteitsverklaring International 2024-01-18
PDF118,96 kB