Bew.-/aanw.melder KNX 360°, opb, Ø20m • TXC513 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor installateurs
              Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor installateurs
                Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor installateurs
                Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
            • Sensoren
            • KNX-­be­we­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
            • TXC513
            TXC513 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, opbouw, detectie Ø 20 m
            TXC513 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, opbouw, detectie Ø 20 m
            TXC513 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, opbouw, detectie Ø 20 m

            Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, opbouw, detectie Ø 20 m

            TXC513

            TXC513 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, opbouw, detectie Ø 20 m
            TXC513 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, opbouw, detectie Ø 20 m
            TXC513 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, opbouw, detectie Ø 20 m
            • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
            • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders

            Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, opbouw, detectie Ø 20 m TXC513

            EAN-nummer
            3250612256280
            Verpakking
            1 Stuk
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Toebehoren
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

            Toebehoren

            • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder 2 producten beschikbaar

            Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

            • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder
            • EE807

              Afstandsbediening installateur

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • EE808

              Afstandsbediening gebruiker

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Detectie
            • Detec­tie­hoek
              360 - 360
            • Type sensor
              Bewe­gings­sensor, Aanwe­zigheids­melder
            Mate­riaal
            • Mate­riaal
              Kunststof, Ther­mo­plast
            Instal­la­tie, montage
            • Gemon­teerd op
              Opper­vlak­te­mon­tage

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja

            Certificeringen en documenten

            PEP-document en-GB 2022-07-28
            PDF
            216,49 kB
            REACH declaration TXC513 (english)
            PDF
            103,34 kB
            RoHS declaration TXC513 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding TXC513 | Hager Belgium

              Afbeelding TXC513

            • Installatiehandleiding

              Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, it-IT 2022-06-13 | Hager Belgium

              Installatiehandleiding en-GB, it-IT 2022-06-13

              PDF
              1,15 MB
              Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2022-06-13 | Hager Belgium

              Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2022-06-13

              PDF
              1,15 MB
              Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2024-06-05 | Hager Belgium

              Installatiehandleiding nl-NL 2024-06-05

              PDF
              757,53 kB
            • Bestelbon

              Afbeelding Bestelbon nl-NL 2023-09-21 | Hager Belgium

              Bestelbon nl-NL 2023-09-21

              PDF
              247,73 kB
            • KNX-productdatabase

              Afbeelding ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505 | Hager Belgium

              ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505

              KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

              KNXPROD
              271,81 kB
            • Toepassingsgids

              Afbeelding Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09) | Hager Belgium

              Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

              Toepassingsgids en-GB 2022-11-21

              PDF
              2,82 MB
              Afbeelding Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009095A (FR, 2022-09) | Hager Belgium

              Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009095A (FR, 2022-09)

              Toepassingsgids fr-FR 2022-09-28

              PDF
              2,88 MB
              Afbeelding Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09) | Hager Belgium

              Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

              Toepassingsgids en-GB 2022-09-28

              PDF
              2,86 MB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-01-18 | Hager Belgium

              Conformiteitsverklaring International 2024-01-18

              PDF
              118,12 kB
              Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-01-18 | Hager Belgium

              Conformiteitsverklaring International 2024-01-18

              PDF
              109,84 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              85020101 - Voeding voor RF-module voor reeks 1930/R.classic
              85020101
              Voeding voor RF-module voor reeks 1930/R.classic
            • 2
              85121100 - Schakelmodule 1-voudig, 2-draads
              85121100
              Schakelmodule 1-voudig, 2-draads
            • 3
              85121101 - Universele schakelmodule 1V, rond
              85121101
              Universele schakelmodule 1V, rond
            • 4
              80262160 - KNX bew.meld. montage op ~1,1 m, voor R.1/R.3/R.8
              80262160
              KNX bew.meld. montage op ~1, 1 m, voor R.1/R.3/R.8
            • 5
              80262161 - Bewegingsmelder met buskoppelaar voor Serie 1930/R.classic
              80262161
              Bewegingsmelder met buskoppelaar voor Serie 1930/R.classic

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België