Afstandsbediening, automatische reset, installatieautomaat 3/4-polig MZ913

EAN-nummer
3250614329036
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 02/529.47.11 of info@hager.be


Technische eigenschappen

Span­ning
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    13000 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    3