Industriële smeltpatroon 14x51 aM 12A LF412M

EAN-nummer
3250614062179
Verpakking
10 Stukken

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 02/529.47.11 of info@hager.be


Technische eigenschappen

Zeke­ring
  • Kenmerken zeke­ring
    gG ; aM
  • AT_Fu­se­Size
    14 x 51
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    12 A
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    0,88 W
Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
  • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    80 kA
Span­ning
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale span­ning
    690 - 690 V