Binnenhoek voor installatiekanaal BRAP802001 L8081ELN

EAN-nummer
4012740201414
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 02/529.47.11 of info@hager.be


Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    80 mm
  • Breedte
    200 mm
Toebe­horen
  • Toebe­horen
    Bodem­pro­fiel
Confi­gu­ratie
  • Over­lap­pend
    Nee
Instel­lingen
  • Hoek­be­reik
    90 - 90
Instal­la­tie, montage
  • Bodem­perfo­ratie
    Nee
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Alumi­nium
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Geano­di­seerd
  • Kleur
    Alumi­nium
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Ja