The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Verdeel­kasten tot 1600 A
  • Kit Univers N en toebe­horen
  • KZ004
  • Verdeel­kast

Soepele aansluiting 10mm² 63A KZ004

EAN-nummer
3250613960049
Verpakking
12 Stukken

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Vervolgproducten:

KZ074

Soepele aansluiting 10mm² 63A

KZ004

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Mate­riaal
  • Kleur
    Blauw

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration KZ004
PDF
Hager RoHS report KZ004
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding KZ004 | Hager Belgium

    Afbeelding KZ004

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KZ004 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad KZ004

    Soepele aansluiting 10mm² 63A

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

    PDF
    387,46 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

    PDF
    395,23 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    N11A - Cu-rail 12x5mm voor Tertio met aangeschuinde kanten L=2 m
    N11A
    Cu-rail 12x5mm voor Tertio met aangeschuinde kanten L=2 m
  • 2
    UT91B - PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm
    UT91B
    PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm
  • 3
    UT92B - PE-aansluiting 16 mm² b = 500 mm
    UT92B
    PE-aansluiting 16 mm² b = 500 mm
  • 4
    K159 - Aansluitklem zonder sokkel 25 mm² + 8 x 16 mm² + 29 x 10 mm²
    K159
    Aansluitklem zonder sokkel 25 mm² + 8 x 16 mm² + 29 x 10 mm²
  • 5
    A099B - DIN-rail lengte 2000 mm, hoogte 15 mm, symmetrisch, geperforeerd
    A099B
    DIN-rail lengte 2000 mm, hoogte 15 mm, symmetrisch, geperforeerd

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België