Rijgklem 16 mm² nul, 57 A/800 V, quickconnect KYB16NH

EAN-nummer
3250613951382
Verpakking
20 Stukken

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Door­ver­bin­dings­brug 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen rijg­klemmen 1 producten beschikbaar
  • Labe­ling­ma­te­riaal 4 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    76 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    47,70 mm
  • Breedte
    94 mm
  • Diepte
    12 mm
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Aanslui­ting
  • Door­snede soepele geleider
    4 - 16 mm²
  • Door­snede stijve geleider
    4 - 16 mm²
Mate­riaal
  • Kleur
    Blauw
  • Mate­riaal
    Poly­a­mide (PA)

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten