The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Aansluit­tech­niek
  • Verbin­dings­klemmen met veer­aan­slui­ting en toebe­horen
  • KYA02I5
  • Verdeel­kast

Rijgklem 3-voudig, fase, fase, PE, 0,08 - 2,5 mm², quickconnect KYA02I5

EAN-nummer
3250613951269
Verpakking
50 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Rijgklem 3-voudig, fase, fase, PE, 0,08 - 2,5 mm², quickconnect

KYA02I5

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    24 A
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    1 W
Afme­tingen
  • Hoogte
    51,20 mm
  • Breedte
    95 mm
  • Diepte
    5 mm
Aanslui­ting
  • Door­snede soepele geleider
    0.13 - 4 mm²
  • Door­snede stijve geleider
    0.13 - 4 mm²
Mate­riaal
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­kleur
    7030
  • Mate­riaal
    Poly­a­mide (PA)

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration KYA02I5
PDF
Hager RoHS report KYA02I5
PDF

Downloads

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KYA02I5 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad KYA02I5

    Rijgklem 3-voudig, fase, fase, PE, 0,08 - 2,5 mm², quickconnect

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KYB16LH - Rijgklem 16 mm² fase, 57 A/800 V, quickconnect
    KYB16LH
    Rijgklem 16 mm² fase, 57 A/800 V, quickconnect
  • 2
    KYA02I4 - Rijgklem 3-voudig, fase, fase, 0,08 - 2,5 mm², quickconnect
    KYA02I4
    Rijgklem 3-voudig, fase, fase, 0, 08 - 2, 5 mm², quickconnect
  • 3
    KYB10E - Rijgklem 10 mm² aarde, 57 A/800 V, quickconnect
    KYB10E
    Rijgklem 10 mm² aarde, 57 A/800 V, quickconnect
  • 4
    KYA02E - Rijgklem 2,5 mm² aarde, 24 A/800 V, quickconnect
    KYA02E
    Rijgklem 2, 5 mm² aarde, 24 A/800 V, quickconnect
  • 5
    KYA02LH4 - Rijgklem 2,5 mm² fase, 24 A/800 V, 4 x quickconnect
    KYA02LH4
    Rijgklem 2, 5 mm² fase, 24 A/800 V, 4 x quickconnect

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België