rijgklem 2,5mm² aarde, 3 x QC • KYA02E3 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Aansluit­tech­niek
  • Verbin­dings­klemmen met veer­aan­slui­ting en toebe­horen
  • KYA02E3

Rijgklem 2,5 mm² aarde, 3 x quickconnect

KYA02E3

  • Verdeel­kast

Rijgklem 2,5 mm² aarde, 3 x quickconnect KYA02E3

EAN-nummer
3250613951405
Verpakking
100 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    0
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    1 W
Afme­tingen
  • Hoogte
    38,10 mm
  • Breedte
    59,70 mm
  • Diepte
    5 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Poly­a­mide (PA)
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Aanslui­ting
  • Door­snede soepele geleider
    0.13 - 2.5 mm²
  • Door­snede stijve geleider
    0.13 - 4 mm²

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration KYA02E3 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KYA02E3 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding KYA02E3 | Hager Belgium

    Afbeelding KYA02E3

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KYA02E - Rijgklem 2,5 mm² aarde, 24 A/800 V, quickconnect
    KYA02E
    Rijgklem 2, 5 mm² aarde, 24 A/800 V, quickconnect
  • 2
    KYA02E4 - Rijgklem 2,5 mm² aarde, 4 x quickconnect
    KYA02E4
    Rijgklem 2, 5 mm² aarde, 4 x quickconnect
  • 3
    KYA02I2 - Rijgklem 3-voudig, fase, nul, PE, 0,08 - 2,5 mm², quickconnect
    KYA02I2
    Rijgklem 3-voudig, fase, nul, PE, 0, 08 - 2, 5 mm², quickconnect
  • 4
    KYA02I4 - Rijgklem 3-voudig, fase, fase, 0,08 - 2,5 mm², quickconnect
    KYA02I4
    Rijgklem 3-voudig, fase, fase, 0, 08 - 2, 5 mm², quickconnect
  • 5
    KYA02I5 - Rijgklem 3-voudig, fase, fase, PE, 0,08 - 2,5 mm², quickconnect
    KYA02I5
    Rijgklem 3-voudig, fase, fase, PE, 0, 08 - 2, 5 mm², quickconnect

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België