rijgklem 35mm² nul, 125A/1000V, schroef • KXB35NH | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Vind een verkooppunt
Account
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Aansluit­tech­niek
  • Verbin­dings­klemmen met schroef­aan­slui­ting en toebe­horen
  • KXB35NH

Rijgklem 35 mm² nul, 125 A/1000 V, schroef

KXB35NH

  • Verdeel­kast

Rijgklem 35 mm² nul, 125 A/1000 V, schroef KXB35NH

EAN-nummer
3250613942199
Verpakking
20 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    124 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    67,60 mm
  • Breedte
    70,60 mm
  • Diepte
    16 mm
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Aanslui­ting
  • Door­snede soepele geleider
    10 - 35 mm²
  • Door­snede stijve geleider
    10 - 16 mm²
Mate­riaal
  • Kleur
    Blauw
  • Mate­riaal
    Poly­a­mide (PA)
Connec­ti­vi­teit
  • Type connec­tor/­stekker
    Schroef­aan­slui­ting

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration KXB35NH (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KXB35NH (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding KXB35NH | Hager Belgium

    Afbeelding KXB35NH

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KXA02E - Rijgklem 2,5 mm² aarde, schroef
    KXA02E
    Rijgklem 2, 5 mm² aarde, schroef
  • 2
    KXA02LH - Rijgklem 2,5mm² fase, 24 A/800 V, schroef
    KXA02LH
    Rijgklem 2, 5mm² fase, 24 A/800 V, schroef
  • 3
    KXA02LX - Etagerijgklem 2,5 mm² fase, 24 A/400 V, schroef
    KXA02LX
    Etagerijgklem 2, 5 mm² fase, 24 A/400 V, schroef
  • 4
    KXA02NH - Rijgklem 2,5mm² nul, 24 A/800 V, schroef
    KXA02NH
    Rijgklem 2, 5mm² nul, 24 A/800 V, schroef
  • 5
    KXA04I2 - Rijgklem 3-voudig F/F/PE, 4 mm², schroef
    KXA04I2
    Rijgklem 3-voudig F/F/PE, 4 mm², schroef

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België