The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Aansluit­tech­niek
  • Verbin­dings­klemmen met schroef­aan­slui­ting en toebe­horen
  • KXB04E
  • Verdeel­kast

Rijgklem 4 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering KXB04E

EAN-nummer
3250613941819
Verpakking
100 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Rijgklem 4 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering

KXB04E

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    0
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    1 W
Afme­tingen
  • Hoogte
    48,50 mm
  • Breedte
    51 mm
  • Diepte
    6 mm
Connec­ti­vi­teit
  • Type connec­tor/­stekker
    Schroef­aan­slui­ting
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Poly­a­mide (PA)
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Aanslui­ting
  • Door­snede soepele geleider
    0.5 - 4 mm²
  • Door­snede stijve geleider
    0.5 - 6 mm²

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration KXB04E
PDF
Hager RoHS report KXB04E
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding KXB04E | Hager Belgium

    Afbeelding KXB04E

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KXB04E | Hager Belgium

    Hager Productdatablad KXB04E

    Rijgklem 4 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KXA06NH - Rijgklem 6 mm² nul, 41 A/1000 V, schroef
    KXA06NH
    Rijgklem 6 mm² nul, 41 A/1000 V, schroef
  • 2
    KXB16E - Rijgklem 16 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering
    KXB16E
    Rijgklem 16 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering
  • 3
    KXB150LH - Rijgklem 150 mm² fase, 309 A/1000 V schroef
    KXB150LH
    Rijgklem 150 mm² fase, 309 A/1000 V schroef
  • 4
    KXA16NH - Rijgklem 16 mm² nul, 71 A/1000 V, schroef
    KXA16NH
    Rijgklem 16 mm² nul, 71 A/1000 V, schroef
  • 5
    KXB35E - Rijgklem 35 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering
    KXB35E
    Rijgklem 35 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België