The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Aansluit­tech­niek
  • Verbin­dings­klemmen met schroef­aan­slui­ting en toebe­horen
  • KXA16NH
  • Verdeel­kast

Rijgklem 16 mm² nul, 71 A/1000 V, schroef KXA16NH

EAN-nummer
3250613942106
Verpakking
50 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Rijgklem 16 mm² nul, 71 A/1000 V, schroef

KXA16NH

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    71 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    57,50 mm
  • Breedte
    59,30 mm
  • Diepte
    12 mm
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Aanslui­ting
  • Door­snede soepele geleider
    4 - 16 mm²
  • Door­snede stijve geleider
    1.5 - 10 mm²
Mate­riaal
  • Kleur
    Blauw
  • Mate­riaal
    Poly­a­mide (PA)
Connec­ti­vi­teit
  • Type connec­tor/­stekker
    Schroef­aan­slui­ting

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration KXA16NH
PDF
Hager RoHS report KXA16NH
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding KXA16NH | Hager Belgium

    Afbeelding KXA16NH

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KXA16NH | Hager Belgium

    Hager Productdatablad KXA16NH

    Rijgklem 16 mm² nul, 71 A/1000 V, schroef

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KXB35NH - Rijgklem 35 mm² nul, 125 A/1000 V, schroef
    KXB35NH
    Rijgklem 35 mm² nul, 125 A/1000 V, schroef
  • 2
    KXB35E - Rijgklem 35 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering
    KXB35E
    Rijgklem 35 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering
  • 3
    KXB16E - Rijgklem 16 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering
    KXB16E
    Rijgklem 16 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering
  • 4
    KXB70LH - Rijgklem 70 mm² fase, 192 A/1000 V, schroef
    KXB70LH
    Rijgklem 70 mm² fase, 192 A/1000 V, schroef
  • 5
    KXB70E - Rijgklem 70 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering
    KXB70E
    Rijgklem 70 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België