![](https://hager.com/nl-be/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_BE/images/loader-2.gif)
Etagerijgklem 2,5 mm² fase, 24 A/400 V, schroef KXA02LX
EAN-nummer
3250613941994
Verpakking
100 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Eindplaat en scheidingsplaat 1 producten beschikbaar
-
Toebehoren rijgklemmen 1 producten beschikbaar
-
Labelingmateriaal 4 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom24 A
Afmetingen
-
Hoogte63,90 mm
-
Breedte65,80 mm
-
Diepte5 mm
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Aansluiting
-
Doorsnede soepele geleider0.5 - 2.5 mm²
-
Doorsnede stijve geleider0.5 - 4 mm²
Materiaal
-
KleurGrijs
-
MateriaalPolyamide (PA)
Aansluitmogelijkheden
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-08-29
PDF194,57 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Meer documentatie