Deur links voor 205 mm diepe verdeler, H 1850 x B 300 mm, FP21 FZ197N

EAN-nummer
3250612777525
Verpakking
1 Stuk

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Docu­ment­houder 3 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1819 mm
  • Breedte
    248 mm
  • Diepte
    12 mm
Deksel, deur
  • Deuris trans­pa­rant
    Nee
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Type kast­deur
    Deur­stop
  • Aantal sloten
    0
Mate­riaal
  • RAL-­kleur
    9010
  • Kleur
    Helderwit
  • Mate­riaal
    Staal
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Poeder­coa­ting
Uitvoe­ring
  • Positie kast­deur
    Links
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    1
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP44
  • Type slot
    Zonder slot

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten