Deur rechts voor 205 mm diepe verdeler, H 1850 x B 300 mm, FP21 FZ195N

EAN-nummer
3250612777501
Verpakking
1 Stuk

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Sluitsys­teem 13 producten beschikbaar
  • Docu­ment­houder 3 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1819 mm
  • Breedte
    269 mm
  • Diepte
    12 mm
Deksel, deur
  • Deuris trans­pa­rant
    Nee
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Type kast­deur
    Deur­stop
  • Soort hand­greep
    Schar­nie­rende hand­greep
  • Aantal sloten
    1
Mate­riaal
  • RAL-­kleur
    9010
  • Kleur
    Helderwit
  • Mate­riaal
    Staal
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Poeder­coa­ting
Uitvoe­ring
  • Positie kast­deur
    Rechts
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    1
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP44
  • Type slot
    Staaf­slot

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten