Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 800 x B 550 mm FZ010N

EAN-nummer
3250612776580
Verpakking
1 Stuk

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Sluitsys­teem 13 producten beschikbaar
  • Docu­ment­houder 3 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    769 mm
  • Breedte
    519 mm
  • Diepte
    12 mm
Deksel, deur
  • Deuris trans­pa­rant
    Nee
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Type kast­deur
    Gedeel­te­lijke deur
  • Soort hand­greep
    Schar­nie­rende hand­greep
  • Aantal sloten
    1
Mate­riaal
  • RAL-­kleur
    9010
  • Kleur
    Helderwit
  • Mate­riaal
    Staal
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Poeder­coa­ting
Uitvoe­ring
  • Positie kast­deur
    Rechts
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    2
  • Aantal rijen
    5
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP44
  • Type slot
    Staaf­slot

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten