Programmaklok, elektromechanisch, dag/weekprogramma met gangreserve, 1 w 16 A EH191

EAN-nummer
3250612281916
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 02/529.47.11 of info@hager.be


Technische eigenschappen

Samen­stel­ling
  • Aantal kanalen
    1
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Vermogen
  • Ener­gie­ver­bruik in bedrijf
    0,50 VA
  • Gloei- en halo­geen­lamp 230 V
    900 W
  • Verlies­ver­mogen bij volle belas­ting
    1 W
Func­ties
  • Aantal kanaal­func­ties
    1
Aanslui­ting
  • Aantal contacten
    1
  • Door­snede soepele geleider
    1 - 4 mm²
  • Door­snede stijve geleider
    1 - 4 mm²
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -10 - 55 °C
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    5
Afme­tingen
  • Hoogte
    90 mm
  • Breedte
    90 mm
  • Diepte
    60 mm
Teksten
  • Scha­kel­modus
    Wissel, toe te passen als maak- of verbreek­con­tact
  • Monta­ge­wijze
    Voor montage op DIN-rail
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Maxi­male stroom (cos phi 0,6)
    3 A
Levens­duur
  • Elek­tri­sche levens­duur bij nomi­nale belas­ting bij AC1
    50000

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten