The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
  • Detec­toren voor binnen en buiten
  • Wand­mel­ders (binnen en buiten)
  • EE821
  • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders

Bewegingsmelder Basic PIR 140° IP55, antraciet EE821

EAN-nummer
3250612258215
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Bewegingsmelder Basic PIR 140° IP55, antraciet

EE821

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder 2 producten beschikbaar

Compatibele producten

  • Referenced by 1 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder
  • EE826

    Hoeksteun voor hoekmontage EE820/EE830 antraciet

     0,00 €  / *
  • EE828

    Plafondsteun voor plafondmontage EE820/EE830 antraciet

     0,00 €  / *

Referenced by

  • EE826

    Hoeksteun voor hoekmontage EE820/EE830 antraciet

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Detectie
  • Detec­tie­hoek
    140 - 140
  • Type sensor
    Bewe­gings­sensor
Instel­lingen
  • Tijd­ver­tra­ging
    5 S - 15 Min
Verlich­ting
  • Inscha­kelhel­derheid instel­baar
    5 - 1000 lx
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Afme­tingen
  • Breedte
    83 mm
  • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
    2,50 - 2,50 m
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -20 - 55 °C
Mate­riaal
  • Kleur
    Antra­ciet
  • Mate­riaal
    Kunststof
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Ja
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met steek­klemmen
  • Functie
    Alleen als apart element inzet­baar
  • Monta­ge­wijze
    Voor wand- en plafond­mon­tage, hoek­mon­tage met adapter

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-02-04
PDF
390,39 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding EE821 | Hager Belgium

    Afbeelding EE821

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad EE821 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad EE821

    Bewegingsmelder Basic PIR 140° IP55, antraciet

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830 | Hager Belgium

    Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    557,10 kB
    Afbeelding Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200°  EE82.., EE83.. | Hager Belgium

    Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200° EE82.., EE83..

    Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,60 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2015-01-08 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2015-01-08

    PDF
    2,96 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-07-17

    PDF
    105,41 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    85341239 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
    85341239
    bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
  • 2
    85341173 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.5, edelstaal
    85341173
    bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker K.5, edelstaal
  • 3
    85341231 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, zwart
    85341231
    bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, zwart
  • 4
    85121101 - Universele schakelmodule 1V, rond
    85121101
    Universele schakelmodule 1V, rond
  • 5
    85341229 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
    85341229
    bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België