The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
  • Detec­toren voor binnen en buiten
  • Wand­mel­ders (binnen en buiten)
  • EE820
  • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders

Bewegingsmelder Basic PIR 140° IP55, wit EE820

EAN-nummer
3250612258208
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Bewegingsmelder Basic PIR 140° IP55, wit

EE820

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder 2 producten beschikbaar

Compatibele producten

  • Referenced by 1 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder
  • EE827

    Plafondsteun voor plafondmontage EE820/EE830 wit

     0,00 €  / *
  • EE825

    Hoeksteun voor hoekmontage EE820/EE830 wit

     0,00 €  / *

Referenced by

  • EE825

    Hoeksteun voor hoekmontage EE820/EE830 wit

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Detectie
  • Detec­tie­hoek
    140 -140 °
  • Type sensor
    Bewe­gings­sensor
Instel­lingen
  • Tijd­ver­tra­ging
    5 S - 15 Min
Verlich­ting
  • Inscha­kelhel­derheid instel­baar
    5 - 1000 lx
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Afme­tingen
  • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
    2,50 - 2,50 m
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -20 - 55 °C
Mate­riaal
  • Kleur
    Wit
  • Mate­riaal
    Kunststof
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Ja
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met steek­klemmen
  • Functie
    Alleen als apart element inzet­baar
  • Monta­ge­wijze
    Voor wand- en plafond­mon­tage, hoek­mon­tage met adapter

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration EE820
PDF
Hager RoHS report EE820
PDF
PEP-document en-GB 2025-02-04
PDF
390,39 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding EE820 | Hager Belgium

    Afbeelding EE820

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad EE820 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad EE820

    Bewegingsmelder Basic PIR 140° IP55, wit

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830 | Hager Belgium

    Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    557,10 kB
    Afbeelding Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200°  EE82.., EE83.. | Hager Belgium

    Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200° EE82.., EE83..

    Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,60 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2015-01-08 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2015-01-08

    PDF
    2,96 MB
  • Productbijlage

    Afbeelding Setting instruction for EE82xx-EE83xx - Motion detector (FR-DE-EN-NL-ES-PT-SV-NO, 2016-09) | Hager Belgium

    Setting instruction for EE82xx-EE83xx - Motion detector (FR-DE-EN-NL-ES-PT-SV-NO, 2016-09)

    Productbijlage en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2016-11-29

    PDF
    1,28 MB
  • Technische fiche

    Afbeelding Technical data sheet for EE820 IP55 motion detector | Hager Belgium

    Technical data sheet for EE820 IP55 motion detector

    Technische fiche en-GB 2016-10-03

    PDF
    1,64 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-07-17

    PDF
    105,41 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    85121201 - Relais module 230 V 1-v, inbouwmod. berker R.classic, berker.net
    85121201
    Relais module 230 V 1-v, inbouwmod. berker R.classic, berker.net
  • 2
    85341185 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
    85341185
    bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
  • 3
    85421201 - Universele tastdimmer comfort 1V, rond
    85421201
    Universele tastdimmer comfort 1V, rond
  • 4
    85341283 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, alulook
    85341283
    bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, alulook
  • 5
    85341288 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
    85341288
    bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België