DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,4-3,7 m, geëloxeerd DAS803400ELN
EAN-nummer
4012740903073
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Diepte65 mm
-
Breedte98 mm
-
Installatiehoogte3,4 - 3,7 m
-
Aanpassing van de hoogte300 mm
-
Binnendoorsnede5400 - 5400 mm²
-
Vorm van de zuilRechthoekig
-
Dekselbreedte80 mm
Deksel, deur
-
Aantal deksels1
Uitrusting
-
VerstelbaarJa
-
Is draagbaarNee
Kabel
-
Positie kabelinvoerBoven
Installatie, montage
-
Plafondmontage mogelijkJa
-
Geschikt voor bodemmontageJa
Materiaal
-
MateriaalAluminium
-
OppervlaktebehandelingGeanodiseerd
-
KleurAluminium
Configuratie
-
Aantal zijden voor installatieEnkelzijdig
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2020-01-01
PDF1,72 MB -
Conformiteitsverklaring
EC declaration of conformity DA_DB_DE
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Meer documentatie