The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Zuilen en mini­zuilen
  • Zuilen
  • DAS803100ELN
  • Kabel­goten

DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,1-3,4 m, geëloxeerd DAS803100ELN

EAN-nummer
4012740903066
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,1-3,4 m, geëloxeerd

DAS803100ELN

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Diepte
    65 mm
  • Breedte
    98 mm
  • Instal­la­tie­hoogte
    3,1 - 3,4 m
  • Aanpas­sing van de hoogte
    300 mm
  • Binnen­door­snede
    5400 - 5400 mm²
  • Vorm van de zuil
    Recht­hoekig
  • Deksel­breedte
    80 mm
Deksel, deur
  • Aantal deksels
    1
Uitrus­ting
  • Verstel­baar
    Ja
  • Is draag­baar
    Nee
Kabel
  • Positie kabe­l­in­voer
    Boven
Instal­la­tie, montage
  • Plafond­mon­tage moge­lijk
    Ja
  • Geschikt voor bodem­mon­tage
    Ja
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Alumi­nium
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Geano­di­seerd
  • Kleur
    Alumi­nium
Confi­gu­ratie
  • Aantal zijden voor instal­latie
    Enkel­zijdig

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
PDF
392,46 kB
Hager REACH declaration DAS803100ELN
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding DAS803100ELN | Hager Belgium

    Afbeelding DAS803100ELN

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad DAS803100ELN | Hager Belgium

    Hager Productdatablad DAS803100ELN

    DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,1-3,4 m, geëloxeerd

    PDF
  • Technisch -handleiding

    Afbeelding Technisch -handleiding International 2020-01-01 | Hager Belgium

    Technisch -handleiding International 2020-01-01

    PDF
    1,72 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Belgium

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Meer toebehoren

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    DAS2802500ELN - DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 2,5-2,8 m, geëloxeerd
    DAS2802500ELN
    DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 2, 5-2, 8 m, geëloxeerd
  • 2
    DAC2809011 - DAC, plafondrozet voor dubbele zuil, 80 mm, zwart
    DAC2809011
    DAC, plafondrozet voor dubbele zuil, 80 mm, zwart
  • 3
    DAS453300ELN - DAS, spanzuil enkel, gallery 45 mm, spanbereik 3,3-3,5 m, geëloxeerd
    DAS453300ELN
    DAS, spanzuil enkel, gallery 45 mm, spanbereik 3, 3-3, 5 m, geëloxeerd
  • 4
    DAS28025009016 - DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 2,5-2,8 m, verkeerswit
    DAS28025009016
    DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 2, 5-2, 8 m, verkeerswit
  • 5
    DAS4527009016 - DAS, spanzuil enkel, gallery 45 mm, spanbereik 2,7-3 m, verkeerswit
    DAS4527009016
    DAS, spanzuil enkel, gallery 45 mm, spanbereik 2, 7-3 m, verkeerswit

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België