Spanzuil 80 dubbel 3,40 - 3,70m, nat.geë • DAS2803400ELN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Zuilen en mini­zuilen
  • Zuilen
  • DAS2803400ELN
  • Kabel­goten

DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,4-3,7 m, geëloxeerd DAS2803400ELN

EAN-nummer
4012740907620
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,4-3,7 m, geëloxeerd

DAS2803400ELN

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Diepte
    130 mm
  • Breedte
    98 mm
  • Instal­la­tie­hoogte
    3,4 - 3,7 m
  • Aanpas­sing van de hoogte
    300 mm
  • Binnen­door­snede
    10800 - 10800 mm²
  • Vorm van de zuil
    Recht­hoekig
  • Deksel­breedte
    80 mm
Deksel, deur
  • Aantal deksels
    2
Uitrus­ting
  • Verstel­baar
    Ja
  • Is draag­baar
    Nee
Kabel
  • Positie kabe­l­in­voer
    Boven
Instal­la­tie, montage
  • Plafond­mon­tage moge­lijk
    Ja
  • Geschikt voor bodem­mon­tage
    Ja
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Alumi­nium
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Geano­di­seerd
  • Kleur
    Alumi­nium
Confi­gu­ratie
  • Aantal zijden voor instal­latie
    Dubbel­zijdig

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
PDF
392,46 kB
REACH declaration DAS2803400ELN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration DAS2803400ELN (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding DAS2803400ELN | Hager Belgium

    Afbeelding DAS2803400ELN

  • Technisch -handleiding

    Afbeelding Technisch -handleiding International 2020-01-01 | Hager Belgium

    Technisch -handleiding International 2020-01-01

    PDF
    1,72 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Belgium

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Meer toebehoren

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    DAF24520009016 - DAF, flexzuil dubbel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit
    DAF24520009016
    DAF, flexzuil dubbel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit
  • 2
    DAF2452000ELN - DAF, flexzuil dubbel, systo 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd
    DAF2452000ELN
    DAF, flexzuil dubbel, systo 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd
  • 3
    DAF28020009016 - DAF, flexzuil dubbel, ecoline 80 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit
    DAF28020009016
    DAF, flexzuil dubbel, ecoline 80 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit
  • 4
    DAF2802000ELN - DAF, flexzuil dubbel, ecoline 80 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd
    DAF2802000ELN
    DAF, flexzuil dubbel, ecoline 80 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd
  • 5
    DAF4520009016 - DAF, flexzuil enkel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit
    DAF4520009016
    DAF, flexzuil enkel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, verkeerswit

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België