LFK Kabelklemmen B=75 mm, set à 20 st. • ATA99075 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor elektro-installateurs
              Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Kabel­goten
            • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
            • Lijsten ateha
            • ATA99075
            ATA99075 - LFK, kabelklemmen breedte 75 mm, set van 20 stuks
            ATA99075 - LFK, kabelklemmen breedte 75 mm, set van 20 stuks

            LFK, kabelklemmen breedte 75 mm, set van 20 stuks

            ATA99075

            ATA99075 - LFK, kabelklemmen breedte 75 mm, set van 20 stuks
            ATA99075 - LFK, kabelklemmen breedte 75 mm, set van 20 stuks
            • Kabel­goten

            LFK, kabelklemmen breedte 75 mm, set van 20 stuks ATA99075

            EAN-nummer
            4012740865593
            Verpakking
            1 set
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Technische eigenschappen

            Afme­tingen
            • Hoogte
              30 mm
            • Breedte
              70 mm
            Mate­riaal
            • Mate­riaal
              Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
            • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
              Onbe­han­deld
            • Kleur
              Blauw
            Uitrus­ting
            • Met poten­ti­aal­ver­ef­fe­ning
              Nee
            • Gere­la­teerde Series
              ATA 20x75

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja
            Halogeenvrij Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration ATA99075 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ATA99075 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding ATA99075 | Hager Belgium

              Afbeelding ATA99075

            • Productlicentie

              Afbeelding Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Belgium

              Product_Licence_NF004_1076_ATA

              Productlicentie International 2021-02-12

              PDF
              1,01 MB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager Belgium

              EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019

              Conformiteitsverklaring en-US, fr-FR 2023-10-31

              PDF
              41,06 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              ATA122008014 - Atéha lijst 12*20 mm l. 2,10 m
              ATA122008014
              Atéha lijst 12*20 mm l. 2, 10 m
            • 2
              ATA122009016 - LFK, bodemprofiel + deksel 12x20 mm, verkeerswit
              ATA122009016
              LFK, bodemprofiel + deksel 12x20 mm, verkeerswit
            • 3
              ATA122019016 - LFK, bodemprofiel + deksel, 1x scheidingsschot 12x20 mm, verkeerswit
              ATA122019016
              LFK, bodemprofiel + deksel, 1x scheidingsschot 12x20 mm, verkeerswit
            • 4
              ATA123008014 - Atéha lijst 12*30 mm l. 2,10 m
              ATA123008014
              Atéha lijst 12*30 mm l. 2, 10 m
            • 5
              ATA123009016 - LFK, bodemprofiel + deksel 12x30 mm, verkeerswit
              ATA123009016
              LFK, bodemprofiel + deksel 12x30 mm, verkeerswit

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België