![](https://hager.com/nl-be/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_BE/images/loader-2.gif)
High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker R.1/R.3/R.8, polarwit 3315432089
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Inbouwkader 10 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Type connector/stekkerHDMI
-
Breedte71 mm
-
Hoogte71 mm
-
Diepte28,30 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen18 mm
-
Inbouwdiepte41 mm
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
KleurPolarwit
-
RAL-kleur9010
-
Frequentie50 - 85 Hz
-
Gerelateerde SeriesSerie berker R.1, Serie berker R.3
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MBManual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MBManual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12)
Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-01-06
PDF3,31 MBManual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03)
Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-04-13
PDF3,31 MB -
Technische bijlage (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kBTechnische informatie en toepassing van audio-/videotechniek
Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2013-12-04
PDF754,40 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-06-20
PDF267,76 kB