Led-verl.seenheid voor serieschak. 230 V~, 0,9 mA 1680

EAN-nummer
4011334304371
Verpakking
1 Stuk

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 230 V
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    0
Mate­riaal
  • Kleur
    Zwart
Teksten
  • Verlich­ting
    Voor contro­le­scha­ke­ling per serie

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten