Hotelkaart-relaisschak. berker K.5, edelstaal 16417114

EAN-nummer
4011334404842
Verpakking
1 Stuk

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Scha­kelstroom
    10 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    1
Vermogen
  • Gloei- en halo­geen­lamp 230 V
    1500 W
  • TL-lampen in duoscha­ke­ling
    1500 W
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Met terug­meld­con­tact
    Nee
Mate­riaal
  • Kleur
    RVS
  • Afwer­king opper­vlakte
    Mat
  • Mate­riaal
    Metaal, Kunststof, RVS
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Gelakt
  • Trans­pa­rant
    Nee
Afme­tingen
  • Diepte
    58,60 mm
  • Inbouw­diepte
    32 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    35 mm
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 50 °C
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­lift­klemmen
  • Monta­ge­wijze
    Met spreid­klemmen
  • Scha­kel­modus
    enkel­polig
  • Verlich­ting
    Voor verlich­ting
  • afdruk
    Met opdruk "Hotel­card"
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker K.5
  • Rela­tivo Sistema
    Serie berker K.x

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten