EV stazione di ricarica witty Premium 1x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 XEV102
EAN
4012740854030
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
2.447,83 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori e ricambi per sistemi di ricarica veicoli elettrici 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Potenza
-
Potenza per punto di carica7,40 kW
-
Carico collegato8 - 8 kW
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Alimentazione
-
Numero di fasi per l'alimentazione1
Corrente
-
Corrente nominale32 A
Connettività
-
Numero di stazioni di ricarica1
Funzioni
-
Con gestione del caricoSÌ
Equipaggiamento
-
Numero di prese domestiche1
-
Con interruttoreSÌ
-
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di correnteSÌ
Connessione
-
Tipo di connettoreTipo 2
Serie
-
Altezza480 mm
-
Larghezza346 mm
-
Lunghezza480 mm
-
Profondità233 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suInstallazione a parete
Protezione
-
Grado di protezione IPIP54
-
Resistenza agli urti IKIK10
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
PDF3,89 MB
Più documentazione