![](https://hager.com/it/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/it_IT/images/loader-2.gif)
Server OCPP x gestione max 20 EVCS witty Share o Park con connessione backend XEM520
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Funzioni di rete ausiliarie 1 accessori disponibili
-
Adattatore per dispositivi di comunicazione 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Tensione nominale230 - 230 V
-
Con interfaccia di comunicazioneSÌ
-
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di correnteNo
-
Altezza85 mm
-
Larghezza70 mm
-
Profondità65 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni de-DE 2023-04-26
PDF4,87 MBManuale di istruzioni it-IT 2023-03-09
PDF1,27 MB -
Manuale di installazione
6LE009186A_LLM_Configuration-manual_DE_06-2023_web
Manuale di installazione de-DE 2021-11-10
PDF11,21 MB6LE009187A_LLM_Configuration-manual_EN_06-2023_web
Manuale di installazione en-GB 2021-11-10
PDF9,62 MBManuale di installazione de-DE 2022-11-17
PDF921,53 kBManuale di installazione en-GB 2022-11-17
PDF1,75 MB -
Allegato prodotto
Allegato prodotto de-DE 2023-02-16
PDF335,40 kB -
Manuale
Manuale en-GB 2023-03-06
PDF1,44 MBManuale it-IT 2023-05-05
PDF12,17 MB -
Strumento
Strumento International 2023-08-25
ZIP67,19 MBStrumento International 2024-04-11
ZIP75,83 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2022-10-27
PDF229,16 kBDichiarazione di conformità International 2023-09-04
PDF183,05 kBEU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2024-01-09
PDF275,75 kB