EAN
3250610093849
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
Piastra di fondo tripla, accessorio a parete bianco WVA1763WP
Prezzo
11,20 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 3 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Larghezza225 mm
-
Altezza82 mm
Installazione, montaggio
-
Base per montaggio a parete3
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale, Verticale
Materiali
-
MaterialeDuroplastica
-
TrattamentoNon trattato
-
ColoreBianco
-
Codice RAL1013
-
Finitura superficialeOpaco
Testo
-
SerigrafiaCon stampa
-
Tipo di montaggioAdatto al montaggio su fondo infiammabile
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL
Tool software de-DE 2026-04-01
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-26
PDF348,23 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23
PDF300,36 kB
Più documentazione