Pulsante x base pulsante/spia luminosa E10 Serie 1930/Glas/R.classic nero lucido WTF5285BG
Prezzo
25,07 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoPulsante
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti1
Materiali
-
ColoreNero
-
Codice RALSimile a RAL 9005
-
Finitura superficialeLucido
-
MaterialeDuroplastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza20,50 mm
-
Larghezza26,50 mm
-
Profondità30 mm
Numero di moduli
-
Numero di moduli0
Connessione
-
Tipo di connettoreSenza
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK02
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento di controllo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WTF5285BG
Pulsante x base pulsante/spia luminosa E10 Serie 1930/Glas/R.classic nero lucido
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Più documentazione