The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Sensori e comandi d'in­gresso
    • Push button sensors
    • WST314T
    EAN
    3250617098144
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Push button sensors

    SYSTO MOD.BUS KNX 4 TASTI+LED 4 IN TITAN WST314T

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    SYSTO MOD.BUS KNX 4 TASTI+LED 4 IN TITAN

    WST314T

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Funzioni
    • Con termos­tato per ambienti
      SÌ
    Serie
    • Profon­dità
      16 mm
    Materiali
    • Colore
      Titanio
    • Codice RAL
      9006
    • Materiale
      Policar­bonato (PC)
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      SÌ
    Architet­tura
    • Sistema bus
      KNX
    Dotazione
    • Collegamento bus integrato
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration WST314T
    PDF
    RoHS report WST314T
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WST314T | Hager Italia

      Immagine del prodotto WST314T

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WST314T | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WST314T

      SYSTO MOD.BUS KNX 4 TASTI+LED 4 IN TITAN

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2014-11-26 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2014-11-26

      PDF
      1,58 MB
      Immagine Manuale di installazione International 2015-12-18 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2015-12-18

      PDF
      1,58 MB
      Immagine Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2014-11-26 | Hager Italia

      Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2014-11-26

      PDF
      1,60 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Italia

      Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      901,73 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang  (DE, 2016-11), easy link | Hager Italia

      Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (DE, 2016-11), easy link

      Guida applicazione de-DE 2016-11-28

      PDF
      3,56 MB
      Immagine Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang  (EN, 2016-11), easy link | Hager Italia

      Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (EN, 2016-11), easy link

      Guida applicazione en-GB 2016-11-28

      PDF
      3,46 MB
      Immagine Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang  (IT, 2016-11), easy link | Hager Italia

      Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (IT, 2016-11), easy link

      Guida applicazione it-IT 2016-11-28

      PDF
      3,48 MB
      Immagine Guida applicazione en-GB 2015-05-18 | Hager Italia

      Guida applicazione en-GB 2015-05-18

      PDF
      6,92 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-06 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-06

      PDF
      386,77 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      80162780 - Sensore a tasti doppio KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per bianco e bianco polare
      80162780
      Sensore a tasti doppio KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per bianco e bianco polare
      Prezzo
      153,51 €
      / pezzo *
      153,51 €
      / pezzo *
    • 2
      80141329 - Sensore a tasti singolo KNX - Serie Q.1/Q.3 bianco polare
      80141329
      Sensore a tasti singolo KNX - Serie Q.1/Q.3 bianco polare
      Prezzo
      133,63 €
      / pezzo *
      133,63 €
      / pezzo *
    • 3
      80163780 - Sensore a tasti triplo KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per bianco e bianco polare
      80163780
      Sensore a tasti triplo KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per bianco e bianco polare
      Prezzo
      200,43 €
      / pezzo *
      200,43 €
      / pezzo *
    • 4
      80162770 - Sensore a tasti doppio KNX - Serie K.1 bianco polare
      80162770
      Sensore a tasti doppio KNX - Serie K.1 bianco polare
      Prezzo
      159,32 €
      / pezzo *
      159,32 €
      / pezzo *
    • 5
      80143321 - Sensore a tasti triplo con LED RGB, sonda temp. e portaetich. KNX - Q.1/Q.3 alu
      80143321
      Sensore a tasti triplo con LED RGB, sonda temp. e portaetich. KNX - Q.1/Q.3 alu
      Prezzo
      244,06 €
      / pezzo *
      244,06 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti