The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Automazione di edificio - KNX
  • Sensori e comandi d'in­gresso
  • Push button sensors
  • WST312N
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

modulo bus KNX 2 tasti + led 2 IN nero 2M + sens. temperatura WST312N

EAN
3250617099127
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

modulo bus KNX 2 tasti + led 2 IN nero 2M + sens. temperatura

WST312N

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Funzioni
  • Con termos­tato per ambienti
    SÌ
Serie
  • Profon­dità
    16 mm
Materiali
  • Colore
    Nero
  • Codice RAL
    8022
  • Materiale
    Policar­bonato (PC)
  • finitura super­ficiale
    Opaco
Aces­sori
  • Con campo per l'etichetta
    SÌ

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration WST312N
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine WST312N | Hager Italia

    Immagine del prodotto WST312N

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WST312N | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto WST312N

    modulo bus KNX 2 tasti + led 2 IN nero 2M + sens. temperatura

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione International 2014-11-26 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2014-11-26

    PDF
    1,58 MB
    Immagine Manuale di installazione International 2015-12-18 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2015-12-18

    PDF
    1,58 MB
    Immagine Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2014-11-26 | Hager Italia

    Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2014-11-26

    PDF
    1,60 MB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Italia

    Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    901,73 kB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang  (DE, 2016-11), easy link | Hager Italia

    Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (DE, 2016-11), easy link

    Guida applicazione de-DE 2016-11-28

    PDF
    3,56 MB
    Immagine Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang  (EN, 2016-11), easy link | Hager Italia

    Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (EN, 2016-11), easy link

    Guida applicazione en-GB 2016-11-28

    PDF
    3,46 MB
    Immagine Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang  (IT, 2016-11), easy link | Hager Italia

    Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (IT, 2016-11), easy link

    Guida applicazione it-IT 2016-11-28

    PDF
    3,48 MB
    Immagine Guida applicazione en-GB 2015-05-18 | Hager Italia

    Guida applicazione en-GB 2015-05-18

    PDF
    6,92 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Eu Declaration of Conformity | Hager Italia

    Eu Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

    PDF
    435,90 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    80143321 - Sensore a tasti triplo con LED RGB, sonda temp. e portaetich. KNX - Q.1/Q.3 alu
    80143321
    Sensore a tasti triplo con LED RGB, sonda temp. e portaetich. KNX - Q.1/Q.3 alu
    Prezzo
    230,05 €
    / pezzo *
    230,05 €
    / pezzo *
  • 2
    80163780 - Sensore a tasti triplo KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per bianco e bianco polare
    80163780
    Sensore a tasti triplo KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per bianco e bianco polare
    Prezzo
    193,65 €
    / pezzo *
    193,65 €
    / pezzo *
  • 3
    80162780 - Sensore a tasti doppio KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per bianco e bianco polare
    80162780
    Sensore a tasti doppio KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per bianco e bianco polare
    Prezzo
    148,32 €
    / pezzo *
    148,32 €
    / pezzo *
  • 4
    80141329 - Sensore a tasti singolo KNX - Serie Q.1/Q.3 bianco polare
    80141329
    Sensore a tasti singolo KNX - Serie Q.1/Q.3 bianco polare
    Prezzo
    129,11 €
    / pezzo *
    129,11 €
    / pezzo *
  • 5
    80143326 - Sensore a tasti triplo KNX - Serie Q.1/Q.3 antracite
    80143326
    Sensore a tasti triplo KNX - Serie Q.1/Q.3 antracite
    Prezzo
    201,14 €
    / pezzo *
    201,14 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti