The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Automazione di edificio - KNX
  • Sensori e comandi d'in­gresso
  • Push button sensors
  • WST312
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

modulo bus KNX 2 tasti + led 2 IN bianco 2M + sens. temperatura WST312

EAN
3250617097123
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

modulo bus KNX 2 tasti + led 2 IN bianco 2M + sens. temperatura

WST312

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Funzioni
  • Con termos­tato per ambienti
    SÌ
Serie
  • Profon­dità delle scatole da incasso
    17 mm
  • Profon­dità
    16 mm
Materiali
  • Colore
    Bianco puro
  • Codice RAL
    9010
  • Materiale
    Policar­bonato (PC)
  • finitura super­ficiale
    Lucido
Aces­sori
  • Con campo per l'etichetta
    SÌ

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration WST312
PDF
Hager RoHS report WST312
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine WST312 | Hager Italia

    Immagine del prodotto WST312

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WST312 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto WST312

    modulo bus KNX 2 tasti + led 2 IN bianco 2M + sens. temperatura

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione International 2014-11-26 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2014-11-26

    PDF
    1,58 MB
    Immagine Manuale di installazione International 2015-12-18 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2015-12-18

    PDF
    1,58 MB
    Immagine Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2014-11-26 | Hager Italia

    Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2014-11-26

    PDF
    1,60 MB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Italia

    Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    901,73 kB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang  (DE, 2016-11), easy link | Hager Italia

    Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (DE, 2016-11), easy link

    Guida applicazione de-DE 2016-11-28

    PDF
    3,56 MB
    Immagine Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang  (EN, 2016-11), easy link | Hager Italia

    Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (EN, 2016-11), easy link

    Guida applicazione en-GB 2016-11-28

    PDF
    3,46 MB
    Immagine Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang  (IT, 2016-11), easy link | Hager Italia

    Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (IT, 2016-11), easy link

    Guida applicazione it-IT 2016-11-28

    PDF
    3,48 MB
    Immagine Guida applicazione en-GB 2015-05-18 | Hager Italia

    Guida applicazione en-GB 2015-05-18

    PDF
    6,92 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Eu Declaration of Conformity | Hager Italia

    Eu Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

    PDF
    435,90 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    80143321 - Sensore a tasti triplo con LED RGB, sonda temp. e portaetich. KNX - Q.1/Q.3 alu
    80143321
    Sensore a tasti triplo con LED RGB, sonda temp. e portaetich. KNX - Q.1/Q.3 alu
    Prezzo
    230,05 €
    / pezzo *
    230,05 €
    / pezzo *
  • 2
    80163780 - Sensore a tasti triplo KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per bianco e bianco polare
    80163780
    Sensore a tasti triplo KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per bianco e bianco polare
    Prezzo
    193,65 €
    / pezzo *
    193,65 €
    / pezzo *
  • 3
    80162780 - Sensore a tasti doppio KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per bianco e bianco polare
    80162780
    Sensore a tasti doppio KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per bianco e bianco polare
    Prezzo
    148,32 €
    / pezzo *
    148,32 €
    / pezzo *
  • 4
    80141329 - Sensore a tasti singolo KNX - Serie Q.1/Q.3 bianco polare
    80141329
    Sensore a tasti singolo KNX - Serie Q.1/Q.3 bianco polare
    Prezzo
    129,11 €
    / pezzo *
    129,11 €
    / pezzo *
  • 5
    80143326 - Sensore a tasti triplo KNX - Serie Q.1/Q.3 antracite
    80143326
    Sensore a tasti triplo KNX - Serie Q.1/Q.3 antracite
    Prezzo
    201,14 €
    / pezzo *
    201,14 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti