Touch Screen 16" 24V DC Windows 7 per Domovea WDI161
Touch Panel WDI161 con display capacitivo 16'' e Windows 7. Ideale per la gestione centralizzata di sistemi domotici. Risoluzione 1366x768 pixel, 2 porta RJ45, 24V DC, max 20W. Dotato di microfono, altoparlante, USB, RS232 e slot SD. Perfetto per applicazioni KNX, domovea.
EAN
3250617032636
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
8.318,10 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Proprietà tecniche
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
Equipaggiamento
-
Interfaccia di sistemaEthernet
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento di controllo
Materiali
-
MaterialeVetro
-
ColoreAntracite
Schermo
-
Con touch screenSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDI161
Touch Screen 16" 24V DC Windows 7 per Domovea
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-01-24
PDF8,38 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-07-30
PDF254,95 kB
Dichiarazione di conformità International 2023-09-12
PDF314,71 kB
Più documentazione