Touch Screen 10" 24V Dc Android X Domovea WDI100
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
TGA200
Alimentatore 24V DC 1A con interruttore On/Off 4M
223,75 €/ pezzo
Proprietà tecniche
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
Equipaggiamento
-
Interfaccia di sistemaEthernet
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento di controllo
Materiali
-
MaterialeVetro
-
ColoreAntracite
Schermo
-
Con touch screenSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDI100
Touch Screen 10" 24V Dc Android X Domovea
PDF -
Manuale di installazione
Manual for WDIXX - Touch Panel Android/Windows (DE-FR-IT-NL, 2015-03)
Manuale di installazione fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2014-08-14
PDF5,93 MB
Manual for WDIXX - Touch Panel Android/Windows (EN-ES-PT-SE, 2015-03)
Manuale di installazione en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-08-14
PDF5,85 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-07-30
PDF254,95 kB
Più documentazione