The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • WDI070
    EAN
    3250617032605
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Touch Screen 7" 24V Dc Android X Domovea WDI070

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Touch Screen 7" 24V Dc Android X Domovea

    WDI070

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    TGA200
    TGA200
    Alimentatore 24V DC 1A con interruttore On/Off 4M
    223,75 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Proprietà tecniche

    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Equipag­giamento
    • Inter­faccia di sistema
      Ethernet
    Iden­tificazione
    • Disposizione di montaggio
      Elemento di controllo
    Materiali
    • Materiale
      Vetro
    • Colore
      Antracite
    Schermo
    • Con touch screen
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration WDI070
    PDF
    RoHS report WDI070
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WDI070 | Hager Italia

      Immagine del prodotto WDI070

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WDI070 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WDI070

      Touch Screen 7" 24V Dc Android X Domovea

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni de-DE 2022-05-30 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni de-DE 2022-05-30

      PDF
      330,26 kB
      Immagine Manuale di istruzioni en-GB 2022-05-30 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni en-GB 2022-05-30

      PDF
      382,57 kB
    • Strumento

      Immagine Access Client Touch Panel V 1.5.7 | Hager Italia

      Access Client Touch Panel V 1.5.7

      Elcom Access app 1.5.7 for android

      ZIP
      64,30 MB
      Immagine domovea Client Android | Hager Italia

      domovea Client Android

      domovea Client Android 3.15.3

      APK
      152,95 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2021-07-30

      PDF
      254,95 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti