Pezzo centrale, senza messa a terra, A.x/C.x, turf, opaco WAS7300C03
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cornice 851 accessori disponibili -
Cassetta portafrutti 42 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 906 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Caratteristiche tecniche principali
Concept Total Look
Cornice decorativa e mascherina centrale formano un'unità visiva, perfettamente abbinata in colore, superficie e materiale. Per un'espressione di d...
Prodotti Signature
Materiali e colori esclusivi secondo RAL/Pantone, per design personalizzabili con carattere.
Proprietà tecniche
-
Elemento di controllo/comandoPresa
-
ColoreMarrone
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)50 %
-
Codice PantoneSimile a Pantone 4695c
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoVerniciato
-
Altezza55,6 mm
-
Larghezza56 mm
-
Profondità25 mm
-
Numero di moduli0
-
Tipo di connettoreSenza
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
-
Con portaetichettaNo
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Disposizione di montaggioPiastra centrale
-
Serie CompatibiliA.1, A.8, C.1, C.8
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WAS7300C03
Pezzo centrale, senza messa a terra, A.x/C.x, turf, opaco
PDF -
Allegato prodotto
Allegato prodotto it-IT 2026-10-01
PDF130,73 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF1,16 MB