- A.1 - Prese
- A.8 - Prese
- C.1 - Prese
- C.8 - Prese
- Vedere di più
Pezzo centrale, senza messa a terra, A.x/C.x, sand, opaco WAS7300C01
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Cornice 851 product.page.accessories.products-available -
Cassetta portafrutti 42 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 906 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
catalog.pageproduct.title.keyfeatures
Concept Total Look
Cornice decorativa e mascherina centrale formano un'unità visiva, perfettamente abbinata in colore, superficie e materiale. Per un'espressione di d...
Prodotti Signature
Materiali e colori esclusivi secondo RAL/Pantone, per design personalizzabili con carattere.
Caratteristiche tecniche
-
Elemento di controllo/comandoPresa
-
ColoreBeige
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)50 %
-
Codice PantoneSimile a Pantone 406c
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoVerniciato
-
Altezza55,6 mm
-
Larghezza56 mm
-
Profondità25 mm
-
Numero di moduli0
-
Tipo di connettoreSenza
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
-
Con portaetichettaNo
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Disposizione di montaggioPiastra centrale
-
Serie CompatibiliA.1, A.8, C.1, C.8
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WAS7300C01
Pezzo centrale, senza messa a terra, A.x/C.x, sand, opaco
PDF -
Allegato Prodotto
Allegato prodotto it-IT 2026-10-01
PDF130,73 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF1,16 MB