Pezzo centrale, senza messa a terra, A.x/C.x, antracite WAS7300AT
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cornice 852 accessori disponibili -
Cassetta portafrutti 42 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 906 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Caratteristiche tecniche principali
Materiale riciclato
I componenti in plastica sono realizzati con il 50% di materiale riciclato per una maggiore sostenibilità.
Montaggio preciso
Le marcature sull'anello di supporto garantiscono un allineamento preciso nel luogo di montaggio.
Anello di supporto di alta qualità
Stabile e sicuro, con opzioni di fissaggio aggiuntive per un'installazione senza problemi su superfici flessibili.
Compatibilità trasversale
Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.
Proprietà tecniche
-
Elemento di controllo/comandoPresa
-
ColoreAntracite
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)50,00 %
-
Codice RALSimile a RAL 7021
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoVerniciato
-
Altezza55,6 mm
-
Larghezza56 mm
-
Profondità25 mm
-
Numero di moduli0
-
Tipo di connettoreSenza contatto di protezione
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
-
Con portaetichettaNo
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Disposizione di montaggioPiastra centrale
-
Serie CompatibiliA.1, A.8, C.1, C.8
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WAS7300AT
Pezzo centrale, senza messa a terra, A.x/C.x, antracite
PDF -
Allegato prodotto
Allegato prodotto it-IT 2026-10-01
PDF130,73 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB