Presa tipo BRITISH STANDARD, commutabile, morsetti a vite, A.x/C.x nero lucido WAS6200WG
Caratteristiche tecniche principali
Terminale a vite
I nostri inserti sono dotati di morsetto a vite sollevabile per connessioni rapide e sicure dei cavi di collegamento, garantendo un'installazione v...
Mobilità delle graffe di fissaggio
La grande capacità di apertura delle graffe previene danni ai cavi collegati. Grazie all'alloggiamento integrato delle graffe, gli inserti possono ...
Protezione elevata contro i contatti
Maggiore sicurezza grazie alla protezione contro i contatti nelle aperture, riducendo il rischio di contatto con parti in tensione.
Nessun trasferimento di tensione
Separazione galvanica tra graffa e anello di supporto garantisce un funzionamento sicuro senza alcun trasferimento di tensione.
Montaggio preciso
Le marcature sull'anello di supporto garantiscono un allineamento preciso nel luogo di montaggio.
Anello di supporto di alta qualità
Stabile e sicuro, con opzioni di fissaggio aggiuntive per un'installazione senza problemi su superfici flessibili.
Proprietà tecniche
-
Tensione nominale250 V
-
Corrente nominale13 A
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Potenza assorbita in stand-by0
-
ColoreBianco
-
Codice RAL9016
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)19 %
-
Altezza70,85 mm
-
Larghezza70,9 mm
-
Profondità42,4 mm
-
Numero di unità1
-
Profondità delle scatole da incasso32 mm
-
Profondità di installazione32 mm
-
Tipo di connettoreMorsetti a sollevamento a vite
-
Sezione del cavo1,0 - 2,5 mm²
-
Sezione conduttore flessibile senza guaina1,0 - 2,5 mm²
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Con montaggio ad artiglioNo
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
-
Tipo di connettore/spina presaBritish Standard
-
Inserto centrale ruotatoNo
-
Con coperchio a cernieraNo
-
Con spinotto di protezione rotondoNo
-
Con lampada di segnalazioneNo
-
Con serraturaNo
-
Con campo per l'etichettaNo
-
Pre-equipaggiato connessuno
-
Numero di moduli1
-
Con protezione dal contatto incrementataNo
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Con illuminazione di orientamentoNo
-
Con illuminazione funzionaleNo
-
Con stampaNo
-
Related SystemsA.1, A.8, C.1, C.8
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WAS6200WG
Presa tipo BRITISH STANDARD, commutabile, morsetti a vite, A.x/C.x nero lucido
PDF -
File STEP
File STEP International 2025-09-01
STP26,41 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-03
PDF725,89 kB