Presa con spinotto T, prot. cont elev., mors plug-in, A.x/C.x, carmin, semi-lu WAS1600C05
Disponibile anche in
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Caratteristiche tecniche principali
Concept Total Look
Cornice decorativa e mascherina centrale formano un'unità visiva, perfettamente abbinata in colore, superficie e materiale. Per un'espressione di d...
Prodotti Signature
Materiali e colori esclusivi secondo RAL/Pantone, per design personalizzabili con carattere.
Proprietà tecniche
-
Tensione nominale250 V
-
Corrente nominale IN16 A
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Potenza assorbita in stand-by0
-
ColoreRosso
-
Codice PantoneSimile a Pantone 7629c
-
Finitura superficialeSatinato
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoVerniciato
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)32 %
-
Altezza70,9 mm
-
Larghezza70,9 mm
-
Profondità41,3 mm
-
Numero di unità1
-
Profondità delle scatole da incasso32 mm
-
Profondità di installazione32 mm
-
Tipo di connettoreMorsetto a innesto
-
Sezione del cavo1,5 - 2,5 mm²
-
Sezione conduttore flessibile senza guaina1,5 - 2,5 mm²
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Tipo di connessioneInnesto rapido
-
Con montaggio ad artiglioSÌ
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite, Montaggio a uncino
-
Tipo di connettore/spina presaPin contatto di protezione
-
Inserto centrale ruotatoNo
-
Con coperchio a cernieraNo
-
Con spinotto di protezione rotondoSÌ
-
Con lampada di segnalazioneNo
-
Con serraturaNo
-
Con portaetichettaNo
-
Pre-equipaggiato connessuno
-
Numero di moduli1
-
Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter)SÌ
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Tipo di bloccaggioSenza serratura
-
Con codifica meccanicaNo
-
Con illuminazione di orientamentoNo
-
Con illuminazione funzionaleNo
-
Con serigrafiaNo
-
Serie CompatibiliA.1, A.8, C.1, C.8
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WAS1600C05
Presa con spinotto T, prot. cont elev., mors plug-in, A.x/C.x, carmin, semi-lu
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF1,16 MB