- A.1 - Prese
- A.8 - Prese
- C.1 - Prese
- C.8 - Prese
- Vedere di più
Presa con spinotto T, prot. contatti elev., morsetti plug-in, A.x/C.x antr. WAS1600AT
catalog.product_page.variants.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Cassetta portafrutti 42 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 906 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
catalog.pageproduct.title.keyfeatures
Anello di supporto di alta qualità
Stabile e sicuro, con opzioni di fissaggio aggiuntive per un'installazione senza problemi su superfici flessibili.
Montaggio preciso
Le marcature sull'anello di supporto garantiscono un allineamento preciso nel luogo di montaggio.
Nessun trasferimento di tensione
Separazione galvanica tra graffa e anello di supporto garantisce un funzionamento sicuro senza alcun trasferimento di tensione.
Compatibilità trasversale
Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.
Protezione elevata contro i contatti
Maggiore sicurezza grazie alla protezione contro i contatti nelle aperture, riducendo il rischio di contatto con parti in tensione.
Pulsanti di rilascio confortevoli
Cablaggio comodo e veloce grazie ai morsetti a molla ergonomici.
Caratteristiche tecniche
-
Tensione nominale250 V
-
Corrente nominale IN16 A
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Potenza assorbita in stand-by0
-
ColoreAntracite
-
Codice RALSimile a RAL 7021
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoVerniciato
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)32,10 %
-
Altezza70,9 mm
-
Larghezza70,9 mm
-
Profondità41,3 mm
-
Numero di unità1
-
Profondità delle scatole da incasso32 mm
-
Profondità di installazione32 mm
-
Tipo di connettoreMorsetto a innesto
-
Sezione del cavo1,5 - 2,5 mm²
-
Sezione conduttore flessibile senza guaina1,5 - 2,5 mm²
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Tipo di connessioneInnesto rapido
-
Con montaggio ad artiglioSì
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite, Montaggio a uncino
-
Tipo di connettore/spina presaPin contatto di protezione
-
Inserto centrale ruotatoNo
-
Con coperchio a cernieraNo
-
Con spinotto di protezione rotondoSì
-
Con lampada di segnalazioneNo
-
Con serraturaNo
-
Con portaetichettaNo
-
Pre-equipaggiato connessuno
-
Numero di moduli1
-
Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter)Sì
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Con illuminazione di orientamentoNo
-
Con illuminazione funzionaleNo
-
Con serigrafiaNo
-
Serie CompatibiliA.1, A.8, C.1, C.8
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WAS1600AT
Presa con spinotto T, prot. contatti elev., morsetti plug-in, A.x/C.x antr.
PDF -
Allegato Prodotto
Allegato prodotto it-IT 2026-10-01
PDF130,73 kB -
Nota Prodotto
Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-02-20
PDF212,50 kB
Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-09-08
PDF349,76 kB
Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-09-23
PDF239,32 kB
Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-09-23
PDF245,75 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF446,16 kB