The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Hager A.1
    • A.1 - Controllo HVAC
    • WAN5011C02
    EAN
    3250610122921
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • A.1 - Controllo HVAC
    • A.8 - Controllo HVAC
    • C.1 - Controllo HVAC
    • C.8 - Controllo HVAC
    • Vedi altro

    Termostato ambiente, 230V/15W risc./cdz. A.x/C.x, hazel, opaco WAN5011C02

    Prezzo
    411,00 €
    / pezzo *
    411,00 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Termostato ambiente, 230V/15W risc./cdz. A.x/C.x, hazel, opaco

    WAN5011C02

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Caratteristiche tecniche principali

    Concept Total Look

    Cornice decorativa e mascherina centrale formano un'unità visiva, perfettamente abbinata in colore, superficie e materiale. Per un'espressione di d...

    Prodotti Signature

    Materiali e colori esclusivi secondo RAL/Pantone, per design personalizzabili con carattere.

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      A rotazione
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      0,065 A
    • Corrente di commutazione
      0,065 A
    • Max. corrente di commutazione
      5 A
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      210 - 250 V
    • Tensione nominale
      250 V
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V +/- 10%
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Impos­tazioni
    • Setpoint tempera­tura di confort
      5 - 30 °C
    Materiali
    • Colore
      Marrone
    • Codice Pantone
      Simile a Pantone 2311c
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Verniciato
    Serie
    • Altezza
      71 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      28,5 mm
    Schermo
    • Con display
      No
    Equipag­giamento
    • Commutazione della differenza di tempera­tura
      0,50 K
    • Tipo di termos­tato
      Termos­ta­to/regola­tore di tempera­tura ambiente
    • Tipo di sonda
      Sensore di tempera­tura
    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      1x in commutazione
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Compa­tibilità
    • Tipo di controllo HVAC
      Riscal­damento, Raffred­damento
    Condizioni d'uso
    • Classe di efficienza ener­getica
      I (1%)

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Thermostat h/c 230V/15W A.x/C.x wh. gl. (English )
    PDF
    1,23 MB
    REACH declaration WAN5011C02
    PDF
    RoHS report WAN5011C02
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WAN5011C02 | Hager Italia

      Immagine del prodotto WAN5011C02

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WAN5011C02 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WAN5011C02

      Termostato ambiente, 230V/15W risc./cdz. A.x/C.x, hazel, opaco

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB 2026-03-30 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2026-03-30

      PDF
      1,52 MB
      Immagine Manuale di installazione it-IT 2026-03-30 | Hager Italia

      Manuale di installazione it-IT 2026-03-30

      PDF
      1,51 MB
    • Allegato prodotto

      Immagine Allegato prodotto it-IT 2026-10-01 | Hager Italia

      Allegato prodotto it-IT 2026-10-01

      PDF
      130,73 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29

      PDF
      1,16 MB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      WAN5011BG - Termostato ambiente, 230V/15W risc./cdz., A.x/C.x, nero lucido
      WAN5011BG
      Termostato ambiente, 230V/15W risc./cdz., A.x/C.x, nero lucido
      Prezzo
      152,40 €
      / pezzo *
      152,40 €
      / pezzo *
    • 2
      WAN5011C01 - Termostato ambiente, 230V/15W risc./cdz. A.x/C.x, sand, opaco
      WAN5011C01
      Termostato ambiente, 230V/15W risc./cdz. A.x/C.x, sand, opaco
      Prezzo
      411,00 €
      / pezzo *
      411,00 €
      / pezzo *
    • 3
      WAN5011C13 - Termostato ambiente, 230V/15W risc./cdz. A.x/C.x, canyon, opaco
      WAN5011C13
      Termostato ambiente, 230V/15W risc./cdz. A.x/C.x, canyon, opaco
      Prezzo
      411,00 €
      / pezzo *
      411,00 €
      / pezzo *
    • 4
      WAN5011C03 - Termostato ambiente, 230V/15W risc./cdz. A.x/C.x, turf, opaco
      WAN5011C03
      Termostato ambiente, 230V/15W risc./cdz. A.x/C.x, turf, opaco
      Prezzo
      411,00 €
      / pezzo *
      411,00 €
      / pezzo *
    • 5
      WAN5010AT - Termostato ambiente, riscaldamento 230V/16A, A.x/C.x, antracite
      WAN5010AT
      Termostato ambiente, riscaldamento 230V/16A, A.x/C.x, antracite
      Prezzo
      279,90 €
      / pezzo *
      279,90 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti