Termostato ambiente, riscaldamento 230V/16A, A.x/C.x, nero lucido WAN5010BG
Prezzo
279,90 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Accessori per termostato/cronotermostato 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 869 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoA rotazione
Corrente
-
Corrente nominale IN16 A
-
Corrente di commutazione16 A
-
Max. corrente di commutazione16 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale210 - 250 V
-
Tensione nominale250 V
Alimentazione
-
Tensione di rete230 V +/- 10%
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Impostazioni
-
Setpoint temperatura di confort5 - 40 °C
Materiali
-
ColoreNero notte
-
Codice RALSimile a RAL 9005
-
Finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)75 %
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità32 mm
Schermo
-
Con displayNo
Equipaggiamento
-
Commutazione della differenza di temperatura0,50 K
-
Tipo di termostatoTermostato/regolatore di temperatura ambiente
-
Tipo di sondaSensore di temperatura
Connessione
-
Tipo di contatto1NO
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Compatibilità
-
Tipo di controllo HVACRiscaldamento
Condizioni d'uso
-
Classe di efficienza energeticaI (1%)
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WAN5010BG
Termostato ambiente, riscaldamento 230V/16A, A.x/C.x, nero lucido
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione en-GB 2026-03-30
PDF1,56 MB
Manuale di installazione it-IT 2026-03-30
PDF1,55 MB -
Allegato Prodotto
Allegato prodotto it-IT 2026-10-01
PDF130,73 kB -
ProductBimStep
File STEP International 2026-04-15
STP27,47 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF130,80 kB
Più documentazione