Pulsante E10 completo per luce scale, morsetti a vite, A.1 nero lucido WAE5181BG
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Placca 279 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Caratteristiche tecniche principali
Materiale riciclato
I componenti in plastica sono realizzati con il 50% di materiale riciclato per una maggiore sostenibilità.
Compatibilità trasversale
Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione2 A
-
Corrente di contatto momentanea2 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoPulsante
-
Numero di poli2
Materiali
-
ColoreNero notte
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
-
TrasparenteNo
-
Interno posterioreBrillante
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità38 mm
-
Profondità di installazione28,2 mm
-
Profondità delle scatole da incasso40 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Controlli e indicatori
-
Spia luminosaIndicatore d'illuminazione
-
Numero di tasti1
-
Tipo di pulsantePulsante singolo
-
Con contatto di feedbackNo
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Con montaggio ad artiglioSÌ
Connessione
-
tipo di attacco della lampadaE10
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
-
Related SystemsA.1
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WAE5181BG
Pulsante E10 completo per luce scale, morsetti a vite, A.1 nero lucido
PDF -
File STEP
File STEP International 2025-06-24
STP14,39 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-18
PDF853,35 kB
Più documentazione