Separatore per scatola d'angolo, montato a parete, A.x/C.x, bianco lucido WAA3045WG
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Placca 279 accessori disponibili -
Cassetta portafrutti 18 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 291 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Caratteristiche tecniche principali
Compatibilità trasversale
Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreBianco
-
MaterialeMateriale termoplastico
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230-250 V
Serie
-
Altezza42 mm
-
Larghezza66 mm
-
Profondità5 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
-
Related SystemsA.1, A.8, C.1, C.8
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WAA3045WG
Separatore per scatola d'angolo, montato a parete, A.x/C.x, bianco lucido
PDF -
File STEP
File STEP International 2025-06-24
STP2,89 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-18
PDF853,35 kB
Più documentazione