The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • VZ699N
    EAN
    3250616655645
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Golf Set 10 Clips Guidafili VZ699N

    Non più disponibile

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Golf Set 10 Clips Guidafili

    VZ699N

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Acces­sori per montaggio 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori per montaggio
    • UZ01V1

      Kit di 20 supporti per fissaggio cinturini guidafili

      36,53 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      67 mm
    • Larghezza
      16,50 mm
    • Profon­dità
      25 mm
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    • Colore
      Nero
    • Codice RAL
      9005
    Porta / coper­chio
    • Porta inclusa
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ699N
    PDF
    RoHS report VZ699N
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine VZ699N | Hager Italia

      Immagine del prodotto VZ699N

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto VZ699N | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto VZ699N

      Golf Set 10 Clips Guidafili

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-09-13 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-06-25 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti